该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器密封件和插头类型 : 型腔盲堵

主体特性

  • 主要产品材料 : 硅胶

  • 主要产品颜色 : 土黄色

尺寸

  • 腔内径 : 8.5 mm [ .334 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 9.5 mm [ .374 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • 工作温度范围 : -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 :

其他

  • 耐碳氢化合物 : 较差

  • 邵氏 A 级硬度 : 50

  • 包含润滑剂 :

产品合规性