该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 标签类型 : 空白标签

主体特性

  • 主要产品颜色 : 透明

  • 主要产品材料 : 透明聚酯

尺寸

  • 产品宽度 : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 产品高度 : 19.1 mm [ .75 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

打印机/标签特性

  • 标签类型 : Die-Cut

  • 打印机类型 : 激光

  • 每页的标签数 : 156

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 4992

其他

  • 标签粘合剂类型 : 永久性

产品合规性