该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 环形端子产品类型 : 闭环舌形端子

  • 螺钉尺寸 : M6

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

接触件特性

  • 压线筒类型 : Open

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

尺寸

  • 线径 (AWG): 12 – 11

  • 线径 (mm²): 3 – 4

  • 线径 (CMA): 6530 – 8234

  • 舌厚 : .8 mm [ .031 in ]

  • 产品长度 : 29 mm [ 1.141 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 4.7 mm [ .185 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 4 – 4.7 mm [ .15 – .185 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

包装特性

  • 封装数量 : 2000

  • 封装方法 : Reel

产品合规性