该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 3

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 50

主体特性

  • 连接器外形 :

  • 主要产品颜色 : 黄色

接触件特性

  • 端子类型 : 公端

  • 端子布局 : 直插式

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准 : 带有

  • 壳体内的端子定位器类型 : 双锁板

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装对准类型 : 凸耳

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 6/6 GF

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • 连接器高度 (in): .39

  • 连接器长度 (in): .6

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

产品合规性