该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 闩锁、锁定和固定

  • 连接器硬件附件类型 : 双锁板

结构特性

  • 位数 : 9

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

  • 主要产品材料 : 尼龙 6/6 GF

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

行业标准

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 600

产品合规性