该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 标签类型 : 自层叠

  • 可打印高度 : 25.4 mm [ 1 in ]

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 主要产品材料 : 聚酯

尺寸

  • 产品宽度 : 33.3 mm [ 1.31 in ]

  • 产品高度 : 93 mm [ 3.66 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 8.1 – 21.5 mm [ .318 – .848 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

打印机/标签特性

  • 标签类型 : Die-Cut

  • 标签卷长度 : .29 m [ .974 ft ]

  • 标签厚度 (Micron): 45

  • 横跨标签数 : 6

包装特性

  • 封装方法 : 数据手册

  • 封装数量 : 18

其他

  • 标签粘合剂类型 : 永久性丙烯酸粘合剂

产品合规性