该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 外壳类型 : 密封式金属

结构特性

  • 状态指示灯类型 : 非照明

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 28

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

  • 端子基材 : 银氧化镉

  • 控制类型 : 可调

  • 触点额定电流 (A): 10

  • 延迟时间 : 60 秒

端接特性

  • 端子配置 : 焊接挂钩端子

  • 继电器连接类型 : 端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 安装支架

尺寸

  • 产品高度 : 25.79 mm [ 1.01 in ]

  • 产品长度 : 43.6 mm [ 1.72 in ]

  • 产品宽度 : 25.4 mm [ 1 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 125

操作/应用

  • 运行模式 : 运行延迟

其他

  • 可重复性(最大值) : ±10%

产品合规性