该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 固态

结构特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (SPST-NO)

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 4 – 32

  • 触点额定电流 (A): .05

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 逻辑电压 (VDC): 15

  • 输出电压额定值(直流继电器) (VDC): 30

  • 输出电压(最大值) (V): 30

  • 输出电流额定值 (A): .05

主体特性

  • 产品重量 : 22.1 g [ .87 oz ]

  • 主要产品颜色 : 白色

端接特性

  • 继电器连接类型 : PCB Termination

  • 端子配置 : 焊针

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

尺寸

  • 产品高度 : 25.5 mm [ 1 in ]

  • 产品长度 : 43.5 mm [ 1.71 in ]

  • 产品宽度 : 10.3 mm [ .405 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 80

操作/应用

  • 输出类型 : 直流

  • 输出开关 :

产品合规性