该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Media Isolated Digital Output Pressure Sensors

  • 压力类型 : 绝对

  • 传感器封装 : Threaded Process Fittings, Weldable

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 3

  • 电源电流 (mA): .0125

尺寸

  • 产品高度 : 7.5 mm [ .29 in ]

  • 产品直径 : 9.04 mm [ .356 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • 总误差范围 (%): 2

操作/应用

  • 输出接口 : I²C

  • 耐压范围 : 2X

  • Output Signal Type : 24 bit ADC

  • 介质隔离压力传感器精确度 (%): 3

其他

  • 配件 : Weldable (No Thread)

产品合规性