该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 单壁

结构特性

  • 导体数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 1900

主体特性

  • 电线颜色(基准) : 黑色

  • 线缆绝缘材料 : 柔性聚烯烃

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 导体材料 : 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜, 镀锡铜

  • 导体分股 : 高度绞合导体

尺寸

  • 导体直径范围 : 23 mm [ .906 in ]

  • 电缆外径 : 27.8 mm [ 1.094 in ]

  • 导线绝缘直径 (mm): 27.8

  • 线径 (mm²): 240

使用环境

  • 电缆类型 : AFR35

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 105

包装特性

  • 封装方法 : Reel

产品合规性