该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • CABLE, ELECTRIC, RADIATION-CROSSLINKED, EXTRUDED, MODIFIED, FLUOROPOLYMER-INSULATED, TWO CONDUCTOR, SHIELDED, JACKETED, NORMAL WEIGHT ENG_CD_55A1826_A.pdf 英文版本  

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 线缆绝缘材料 : 辐照交联改性 ETFE 聚合物

  • 导体材料 : 镀镍高强度铜合金, 镀镍高强度铜合金

尺寸

  • 线径 (AWG): 20

使用环境

  • 电缆类型 : MIL-DTL-27500

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

产品合规性