该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 施加的压力 :

电气特征

  • 接触电阻 (mΩ): 12

  • 介质耐压(最大值) (V): 1200

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.0066 µm [ 79 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 2.0066 µm [ 79 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 2.85 mm [ .112 in ]

  • 产品端接到 : 印刷电路板

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 带导线绝缘 : 不带

壳体特性

  • 接合入口位置 : 底部

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 5000

产品合规性