该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子底板材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 15

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

  • 产品端接到 : 线缆

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.02 – 1.42 mm [ .04 – .056 in ]

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (mm²): .12 – .4

  • 接受导体宽度 (mm): 1.27, 2.33

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性