该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • HOUSING CONNECTOR, CRIMP SNAP-IN, MOD IV, DOUBLE ROW, .150X.150 CENTERS ENG_CD_86262_Z.pdf 英文版本  

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 18

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 3.81 mm [ .15 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 连接器高度 : 7.36 mm [ .29 in ]

  • 行间距 : 3.81 mm [ .15 in ]

  • 连接器长度 : 34.03 mm [ 1.34 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 200

产品合规性