该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • Pressure Sensor Type : Media Isolated mV Output Pressure Sensors

  • 压力类型 : 量规

  • 传感器封装 : Threaded Process Fittings, Weldable

结构特性

  • 电气连接 : 导线引线

电气特征

  • 电源电流 (mA): 1.5

尺寸

  • 产品高度 : 9.3 mm [ .366 in ]

  • 产品直径 : 15.85 mm [ .624 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 耐压范围 : 3X

  • 压力 (psi): 30

  • Output Signal Type : 100mV

其他

  • 非线性 (%): .1

  • 配件 : Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread)

产品合规性