该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • 位数 : 2

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 手柄 : 不带

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 3 µm [ 118.1 µin ]

  • 分流类型 : AMPMODU MOD IV

  • 分流方式 : 开顶式

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 产品高度 : 6 mm [ .236 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : 获得 CSA 认证, 获得 UL 认证

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 1400

  • 跳线和分流包装 : 零散零件

产品合规性