该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 模制部件形状 : Y 形

结构特性

  • 分支/支脚数量 : 4

  • 粘合要求 : 粘合剂需单独购买

主体特性

  • 主要产品材料 : 耐流体改性弹性体

  • 材料代码 : 25

  • 材料系统代码 : 25

尺寸

  • 内径范围(支脚 1) : 9.7 – 19.3 mm [ .38 – .76 in ]

  • 内径范围(主体) : 18.8 – 38.6 mm [ .74 – 1.52 in ]

  • 内径范围(支脚 3) : 9.7 – 19.3 mm [ .38 – .76 in ]

  • 内径范围(支脚 2) : 9.7 – 19.3 mm [ .38 – .76 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期暴露在液体中

其他

  • 模制部件形状代码 : 462A

  • 粘合剂代码 : S1125

  • 尺寸代码 : 034

产品合规性