该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 加速度计类型 : 三线制电压

  • 加速度传感器产品类型 : 压电式加速度传感器

  • 传感器封装 : 嵌入式

  • 输出类型 : 交流

电气特征

  • 满量程输出电压 (VDC): ±2

  • 励磁电压 (VDC): 3 – 5.5

信号特征

  • 频率响应 (Hz): 1 到 8000

主体特性

  • 主要产品材料 : 不锈钢, 不锈钢, 不锈钢

  • 感应轴数 : Uniaxial

  • 产品重量 : 5 g [ .17 oz ]

机械附件

  • 安装类型 : 粘贴

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

其他

  • 加速度范围 (±) (g): 20

  • 灵敏度 (mV/g): 100

  • 非线性 (%FSO): ±1

产品合规性