该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 螺钉尺寸 : 4, M2.5

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

主体特性

  • 条纹颜色 : 红色

  • 绝缘套管颜色 : 红色

接触件特性

  • 叉形端子类型 : 叉形簧片端子

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 直式

  • 端子电镀材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 16

  • 线径 (mm²): .3 – 1.42

  • 线径 (CMA): 509 – 3260

  • 螺钉直径 : 2.84 mm [ .112 in ]

  • 舌厚 : .79 mm [ .031 in ]

  • 产品长度 : 20.2 mm [ .799 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 3.18 mm [ .125 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.03 – 3.18 mm [ .08 – .125 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

  • 与电线电镀材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性