该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 对接接头

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

主体特性

  • 产品重量 (g): 1.421

  • 接头特性 : 锯齿

  • 绝缘材料 : 乙烯

接触件特性

  • 端子电镀材料 :

  • 端子基材 :

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 16

  • 线径 (mm²): .3 – 1.42

  • 兼容的绝缘直径范围 : 3.05 mm [ .12 in ]

  • 线径 (CMA): 509 – 3260

使用环境

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性