该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 产品线 : 插入式

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 400

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子额定电流(最大值) (A): 6

端接特性

  • PCB 端接方法 : 表面贴装

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 4

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm): 2.1

  • 连接器高度 : 4.48 mm [ .176 in ]

  • 线径 (AWG): 18 – 22

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL 1977, UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : 卷带包装, 卷带包装

产品合规性