该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器选项 : 多个定时范围, 适用于水平操作的硬件和调整

  • 外壳类型 : 密封式金属

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 125

  • 定时范围(关断时间) (seconds): .2 – 2

  • 驱动系统 : DC

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

  • 控制类型 : 旋钮

  • 触点额定电流 (A): 10

端接特性

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 继电器连接类型 : 端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 带安装孔的法兰

尺寸

  • 产品高度 : 126.74 mm [ 4.99 in ]

  • 产品长度 : 71.88 mm [ 2.83 in ]

  • 产品宽度 : 65.2 mm [ 2.57 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 75

操作/应用

  • 运行模式 : 关断延迟

其他

  • 可重复性(最大值) : ±10%

产品合规性