该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 旋钮设计 : 直式滚花

  • 旋转板 : 不带

  • 旋转器 : 不带

  • 裙板 : 带有

主体特性

  • 主要产品材料 :

  • 主要产品颜色 : 黑色/土黄色

尺寸

  • 转轴尺寸 : 6.35 mm [ .25 in ]

  • 产品直径 : 19.1 mm [ .75 in ]

识别标记

  • 指示灯种类 : 箭头

  • 指示灯位置 : 裙板上

产品合规性