该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 封装外形尺寸 : TO-3

结构特性

  • 位数 : 3

  • 焊片数 : 2

主体特性

  • 主要产品颜色 : 绿色

  • 引线尺寸(已接受) : 1.02 mm [ .04 in ]

  • 绝缘子材料 : 邻苯二甲酸二烯丙酯 (DAP)

接触件特性

  • 端子电镀 :

  • 接合插针直径 (in): .04

  • 端子材料 : 铍铜合金

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 125

行业标准

  • 绝缘子易燃性等级 : UL 94V-0

产品合规性