该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 强制导向

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 800

  • 线圈电阻 (Ω): 31

  • 线圈电压额定值 (VDC): 5

  • 端子开关负载(最小值) : 10mA @ 5V

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 5.5 mm [ .217 in ]

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 3000

  • 线圈功率额定值类 (mW): 600 – 800

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1500

主体特性

  • 产品重量 : 30 g [ 1.058 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 5 Form A (NO) + 1 Form B (NC)

  • 端子电流类 (A): 5 – 10

  • 端子额定电流(最大值) (A): 8

  • 端子材料 : AgSnO2+Au

  • 端子极数 : 6

  • 端子特性 : 强制导向端子

尺寸

  • 产品高度 : 16.5 mm [ .65 in ]

  • 产品长度 : 55 mm [ 2.167 in ]

  • 产品宽度 : 16.5 mm [ .65 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 16 – 20

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 5.5 mm [ .217 in ]

  • 高度类(机械) (mm): 15 – 20

  • 长度类(机械) (mm): 50 – 60

使用环境

  • 工作温度范围 : -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • 环境温度(最大值) : 70 °C [ 158 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 盒和管

产品合规性