该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

接触件特性

  • 端子制造 : 冲压成形

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 9

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 接合方柱尺寸 : 1.14 mm [ .045 in ]

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 2.54 µm [ 100 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子方向 : 直式

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 18

  • 线径 (mm²): .3 – .82

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.5 – 3.1 mm [ .059 – .122 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : VDE

包装特性

  • 封装数量 : 3500

  • 封装方法 : Reel

产品合规性