该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 并行接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

主体特性

  • 产品重量 (g): 1

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 绝缘材料 : 热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯

接触件特性

  • 端子基材 :

  • 压线筒类型 : Closed

  • 军用部件级别 : I 级

端接特性

  • 线缆端接方法 : 焊接, 焊接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 6 – 8

  • 线径 (mm²): 12 – 7.5

  • 兼容的绝缘直径范围 : 10.5 mm [ .41 in ]

  • 线径 (CMA): 15000 – 30000

  • 产品长度 : 45.5 mm [ 1.79 in ]

使用环境

  • 流体阻力 : 浸入

  • 绝缘选项 : 完全绝缘

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : Bag

产品合规性