该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器形状 : 矩形

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器和壳体类型 : 母端子护套

  • 可密封 :

  • 主要锁定特性 : 外壳集成

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 8

  • 行数 : 2

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 250

  • 标称电压架构 (V): 12, 24, 42, 48, 80, 90, 125, 240

主体特性

  • 出线角度 : 180°

  • 主要产品颜色 : 绿色

  • 连接器和键控代码 : 4

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子大小 : 尺寸 16

  • 接合插针直径 : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 13

机械附件

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 应力消除 : 按附件添加

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

  • 端子位置保证 :

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 4.5 mm [ .177 in ]

尺寸

  • 行间距 : 5.3 mm [ .209 in ]

  • 产品长度 : 29.33 mm [ 1.155 in ]

  • 产品宽度 : 36.8 mm [ 1.449 in ]

  • 连接器高度 : 31.5 mm [ 1.24 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125

  • 工作温度(最大值) (°F): 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94HB

  • 保护等级 : IP67

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 19

其他

  • 能够保证连接器位置 :

  • 可维修 :

产品合规性