该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 分离式电线类型 : 绞线

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

接触件特性

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 7

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 接合插针直径 : 2.18 mm [ .086 in ]

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 预镀锡

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子方向 : 直式

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • 线径 (AWG): 12 – 10

  • 线径 (mm²): 3 – 6

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL, VDE

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : Bag

产品合规性