该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • AMPOWER Wave Crimp System HORIZONTAL HEADER ASSEMBLY 2.54 [.100] CENTER LINES ENG_CD_765204_N.pdf 英文版本  

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 12

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 电源位置数量 : 12

  • 信号位置数量 : 0

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子底板材料 :

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 矩阵

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (µin): 150 – 250

  • 端子额定电流(最大值) (A): 45

  • 壳体内的端子定位力 : 不带

  • 端子类型 : 母端

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.54 – 3.81 µm [ 100 – 150 µin ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 1.16 mm [ .026 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 聚酯 - GF

尺寸

  • 连接器高度 : 17.02 mm [ .67 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -55 – 105 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装数量 : 13

  • 封装方法 : Tube

产品合规性