该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • Dimensional Drawing Cheminax, 77 Ohm, AWG 24, 19 Strands of AWG 36, Optimized Shield, Data Bus Cable, MIL-STD-1553 ENG_CD_10612_K.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 电缆种类 : 双绞线

电气特征

  • 电容 (pF/ft): 30

  • 阻抗 (Ω): 77

主体特性

  • 导体材料 : 镀银高强度铜

  • 绝缘套管材料 : 辐照交联改性 ETFE

  • 屏蔽材料 :

  • 屏蔽电镀材料 :

  • 电缆颜色 : 白色

尺寸

  • 线径 (mm²): .2047

  • 导体直径范围 : .64 mm [ .025 in ]

  • 电缆外径 : 3.28 mm [ .129 in ]

  • 线径 (AWG): 24

  • 电缆电介质直径 : 1.22 mm [ .048 in ]

使用环境

  • 电缆类型 : Cheminax

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

产品合规性