该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RECEPTACLE CABLE ASSEMBLY, FLAT TOP, PANEL MOUNT, AMPLIMITE .050 Series ENG_CD_749877_T1.pdf 英文版本  

CAD 文件

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到面板, 线到面板

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 50

  • 行数 : 2

  • 与线缆类型兼容 : 圆形护套电缆, 扁平带状电缆

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 外壳电镀材料 : 铜打底镀镍

  • 带状电缆中心线间距 : .64 mm [ .025 in ]

  • 外盖材料 : 热塑塑料

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子底板材料 : 钯镍

  • 端子接触部电镀材料 : 薄金或镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 线缆端接方法 : 绝缘刺破 (IDC)

  • 端接盖类型 : 无捆扎

  • 端接盖 : 带有

  • 端接盖方法 : 已装配

机械附件

  • 螺纹尺寸 : 4-40 UNC

  • 接合固定类型 : 锁闩柄

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 面板安装

  • 安装特性材料 :

  • 安装特性电镀材料 : 铜打底镀镍

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 外壳材料 :

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : .74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) (mm): .91

  • 实芯线径 (mm²): .05 – .1

  • 实芯线径 (AWG): 30 – 28

  • 线径 (AWG): 30 – 28

  • 线径 (mm²): .05 – .09

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tube

  • 封装数量 : 10

产品合规性