该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到线

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器壳体尺寸 : 1

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 壳体材料配置 : 全塑料

结构特性

  • 位数 : 9

  • 行数 : 2

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线, 圆形护套电缆

主体特性

  • 出线角度 : 180°

接触件特性

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 端子类型 : 插座

  • 端子大小 : 尺寸 20

  • 端子额定电流(最大值) (A): 2.4

机械附件

  • 接合固定类型 : 安装孔

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.77 mm [ .054 in ]

尺寸

  • 实芯线径 (AWG): 26 – 22

  • 线径 (AWG): 25 – 22

  • 线径 (mm²): .15 – .4

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 140

产品合规性