该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可打印套管类型 : 分段套管

  • 可打印套管等级 : 军事

主体特性

  • 收缩率 : 3:1

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 每个套管的标记数 : 3

尺寸

  • 产品长度 : 50.8 mm [ 2 in ]

  • 原始内径(最小值) : 25.4 mm [ 1 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 8.46 mm [ .333 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 9.2 – 21.5 mm [ .366 – .85 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

打印机/标签特性

  • 前期划痕数量 : 2

  • 打印机类型 : 热转印

产品合规性