该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 接头类型 : 尾纤接头

  • 可密封 :

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 电线绝缘支持固定类型 : 绝缘支撑

结构特性

  • 对接能力 : 3

  • 锯齿数 : 5

  • 条纹方向 : 末端馈线

电气特征

  • 工作电压 (V): 250

主体特性

  • 产品重量 (g): .248

  • 接头特性 : 锯齿

接触件特性

  • 端子电镀材料 : 无镀层

  • 端子基材 : 黄铜

  • 压线筒类型 : Open

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 19 – 13

  • 线径 (mm²): .7 – 2.5

  • 兼容的绝缘直径范围 : 3.8 mm [ .15 in ]

  • 线径 (CMA): 1300 – 5670

  • 端子材料厚度 : .41 mm [ .016 in ]

  • 产品长度 : 4.1 mm [ .16 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 非绝缘

  • 工作温度范围 : -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

行业标准

  • 符合政府资质的接头 :

包装特性

  • 封装数量 : 10000

  • 封装方法 :

产品合规性