该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 压缩连接器技术 : 压接

  • 压缩连接器材料 : 铝铜

  • 地下网络元器件类型 : 终端盒

结构特性

  • 孔数 : 1

电气特征

  • 压缩连接器电压等级 (kV): ≤ 42

主体特性

  • 压缩连接器导体材料 :

  • 铜掌 :

接触件特性

  • 压接类型 : 深层阶式印压

尺寸

  • 导体截面 (mm²): 95

  • 掌孔直径 : 12.8

操作/应用

  • 室内使用 :

  • 室外使用 : 是,带焊接区域保护

行业标准

  • 标准 : 设计符合 NFC 63-061 A 级和 IEC 61238-1 A 级要求

  • 规格 : C33090-1

产品供货情况

  • 压缩连接器产品供货情况 : 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性