该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 混合型连接器 :

结构特性

  • 位数 : 1

  • PCB 安装方向 : 边缘

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 主体材料 : PA GF

  • 连接器和键控代码 : G

  • PCB 保持特性电镀材料 :

接触件特性

  • 射频连接器中心端子电镀材料 : 金 (Au)

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 插针

  • 接合插针直径 : .51 mm [ .02 in ]

  • 中心接触件 : 带有

机械附件

  • 面板安装方式 : 前端安装

  • PCB 安装固定类型 : 焊尾

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 接合固定 : 带有

壳体特性

  • 壳体颜色 : 蓝灰色, 蓝灰色

尺寸

  • 产品长度 : 24.5 mm [ .965 in ]

  • 产品宽度 : 7.5 mm [ .295 in ]

  • 连接器高度 : 5 mm [ .197 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) (°C): 65, 70, 75, 80, 85

  • 工作温度(最大值) (°F): 149, 158, 167, 176, 185

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : SAE/USCAR-17

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 1600

其他

  • 电介质材料 : PCT

  • 外部端子电镀材料 : 锡 (Sn)

产品合规性