该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 插头

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 位数 : 14

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 50

  • 工作电压 (VDC): 50

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 抽屉种类 : 卡扣固定, 小型 CT

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子类型 : 插针

  • 端子布局 : 直插式

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接/IDC

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : PBT GF

  • 中心线(间距) : 1.5 mm [ .059 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 连接器高度 : 10.6 mm [ .417 in ]

  • 连接器长度 : 34.6 mm [ 1.36 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

  • 封装数量 : 49

产品合规性