该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C、DPDT、2 C/O

电气特征

  • 输入电压 (VAC): 120

  • 输入电压 (VDC): 120

  • 触点额定电流 (A): 10

端接特性

  • 继电器连接类型 : 插入式

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

尺寸

  • 产品高度 : 101 mm [ 3.95 in ]

  • 产品长度 : 50 mm [ 1.97 in ]

  • 产品宽度 : 50 mm [ 1.97 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -30 – 65

操作/应用

  • 控制类型 : 旋钮

  • 运行模式 : 接通延迟

  • 延迟时间 : 6 - 180 秒

  • 驱动系统 : AC, DC

  • 可重复性(最大值) : ±1% +4 毫秒

产品合规性