该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 标准

结构特性

  • 端子排列方式 : 2 Form A (NO)

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 3 mm 端子间隙, 分叉/双触点

  • 绝缘特性 : 继电器基极 PTI250 的跟踪指数

电气特征

  • 线圈功率额定值(交流) (VA): 2.2

  • 线圈电阻 (Ω): 850

  • 线圈电压额定值 (VAC): 120

  • 触点额定电流 (A): 16

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 400

  • 端子电压额定值 (VAC): 250

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 端子极限连续电流 (A): 16

  • 端子极限关合电流 (A): 25

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 2000

主体特性

  • 产品重量 : 92 g [ 3.245 oz ]

接触件特性

  • 端子材料 : AgCu3

端接特性

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 快速连接端子

机械附件

  • 产品安装类型 : 平板天线

  • 产品安装特性类型 : 搭锁式

尺寸

  • 产品高度 : 58.8 mm [ 2.31 in ]

  • 产品长度 : 57.6 mm [ 2.26 in ]

  • 产品宽度 : 25 mm [ .984 in ]

  • 端子和线圈间绝缘漏电 : 8 mm [ .315 in ]

  • 端子和线圈间绝缘间隙 : 6 mm [ .236 in ]

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 85 °C [ 185 °F ]

操作/应用

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

包装特性

  • 封装方法 : Tray

其他

  • 线圈功率额定值类 (VA): 2 – 3

  • 端子电流类 (A): 16

  • 宽度类(机械) (mm): 25 – 30

  • 高度类(机械) (mm): 50 – 60

  • 绝缘间隙类 (mm): 5 – 8

  • 绝缘漏电类 (mm): 5.5 – 8, 8

  • 环境温度类 (°C): -20 – 85

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 3500 – 4000, 4000 – 5000, 4007 – 4000

  • 长度类(机械) (mm): 50 – 60, 55 – 60, 55 – 65

产品合规性