该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 继电器连接类型 : 连接器

电气特征

  • 线圈功率额定值(直流) (mW): 7000

  • 端子开关负载(最小值) : 1000mA @ 5VDC

  • 端子极限断开电流 (A): 1500

  • 线圈电压额定值 (VDC): 24

  • 线圈抑制 : 并行二极管

  • 线圈励磁系统 : 双稳态、2 个线圈

  • 线圈电阻 (Ω): 20

  • 端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 端子极限连续电流 (A): 190

  • 端子极限短时电流 (A): 1000

  • 端子极限关合电流 (A): 1500

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 额定电流 (85°C) (A): 260

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 0 – 500

主体特性

  • 产品重量 : 210 g [ 7.41 oz ]

接触件特性

  • 端子基材 : 银合金

  • 端子电流类 (A): >50

  • 端子排列方式 : 1 Form X (DM)

尺寸

  • 产品高度 : 33 mm [ 1.299 in ]

  • 产品长度 : 37 mm [ 1.457 in ]

  • 产品宽度 : 60 mm [ 2.362 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): >40

  • 高度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 长度类(机械) (mm): 35 – 40

使用环境

  • 环境温度(最大值) : 120 °C [ 248 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 105 – 125

其他

  • 安装支架 : 不带

  • 大功率继电器 (>75A) :

产品合规性