该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 工业面板插拔式

电气特征

  • 线圈励磁系统 : 单稳态、交流

  • 线圈电阻 (Ω): 500

  • 线圈电压额定值 (VAC): 24

  • 端子开关负载(最小值) : 0mA @ 0V

  • 端子电压额定值 (VAC): 120

  • 绝缘初始电阻 (MΩ): 10000

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 1000

  • 打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms): 500

  • 驱动系统 : AC

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (V): 500

  • 线圈/端子间绝缘初始电介质类 (V): 500 – 1000

主体特性

  • 产品重量 : 40 g [ 1.41 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 2 Form C (CO)

  • 端子电流类 (A): 16

  • 触点额定电流 (A): 3

  • 端子材料 : Ag

  • 端子极数 : 2

  • 端子特性 : 分叉/双触点

  • 端子电镀材料 :

端接特性

  • 继电器连接类型 : 插入式

机械附件

  • 产品安装类型 : 插座

  • 产品安装特性类型 : 安装螺栓

尺寸

  • 产品高度 : 29.97 mm [ 1.17 in ]

  • 产品长度 : 24.13 mm [ .95 in ]

  • 产品宽度 : 18.66 mm [ .734 in ]

  • 宽度类(机械) (mm): 16 – 20

  • 高度类(机械) (mm): 30 – 40

  • 长度类(机械) (mm): 20 – 25

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -55 – 75

  • 环境温度(最大值) : 75 °C [ 167 °F ]

  • 环境温度类 (°C): 70 – 85

包装特性

  • 封装方法 : 包装

产品合规性