该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 致动器类型 : 摇杆

  • 断路器类型 : 磁性

  • 照明 : 不带

  • 发光类型 : 不发光

结构特性

  • 面板切口尺寸 (in): .75 x 1.66

  • 电路功能 : 串联跳闸

  • 极数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 240, 415

  • 额定电流 (A): 3

  • 中断能力 : 5000A @ 277VAC

主体特性

  • 致动器颜色 : 白色

接触件特性

  • 200% 时的动作时间 (seconds): .15 – 1.5

端接特性

  • 端子配置 : 6.35 [.25] 直式快速连接公端

机械附件

  • 安装选项 : 6 - 32 安装螺纹

尺寸

  • 产品高度 : 50.8 mm [ 2 in ]

  • 面板厚度(建议值) (in): .047 – .11

识别标记

  • 冲压标记类型 : 国际 I/O

产品合规性