该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 极数 : 2

电气特征

  • 端子开关电压(最大值) (VAC): 600

  • 线圈电压额定值 (VAC): 24

  • 线圈电阻 (Ω): 12

  • 驱动系统 : AC

接触件特性

  • 端子基材 : 银氧化镉

  • 触点额定电流 (A): 30

  • 端子排列方式 : 1 Form X,SPST-NO-DM

端接特性

  • 干线端接连接类型 : 8-32 螺钉

  • 线圈端接连接类型 : 6-32 螺钉

产品合规性