该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 功率继电器类型 : 固态

  • 继电器连接类型 : 端子

  • 端子配置 : 螺纹式端子, 螺纹式端子

  • 输出类型 : 交流

结构特性

  • 输出开关 :

电气特征

  • 输入电压 (VDC): 4 – 32

  • 端子和线圈间绝缘初始电介质 (Vrms): 4000

  • 输出电流(最小值) (A): .25

  • 输出电压(最大值) (V): 660

  • 输出电流额定值 (Arms): .25 – 55

  • 输出电压额定值(交流继电器) (Vrms): 48 – 660

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • 产品重量 : 479 g [ 16.9 oz ]

接触件特性

  • 端子排列方式 : 1 Form A (SPST-NO)

  • 开关排列 : 1 Form A (SPST-NO)

机械附件

  • 产品安装类型 : DIN 轨道

  • 产品安装特性类型 : 安装孔

壳体特性

  • 继电器壳体种类 : DIN 安装带集成式散热器

尺寸

  • 产品高度 : 109.2 mm [ 4.29 in ]

  • 产品长度 : 76.2 mm [ 3 in ]

  • 产品宽度 : 44.5 mm [ 1.75 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 80

产品合规性