该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • SOCKET CONNECTOR, CROWNEDGE PN: 287-0022-12100/287-0022-12300 PN: 287-0022-11300 ENG_CD_6650534_A2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器接合对象 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

结构特性

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 插拔配置 : 热插拔

  • 位数 : 16

  • 信号位置数量 : 16

  • 双位置数量 : 0

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (V): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 30 µin ]

  • 端子类型 : 插座

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3, 35

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 信号端子材料 : 磷青铜合金

  • 信号端子电镀材料 : 优选金

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (mm): 4.06, 5.08

  • 端接柱体和尾部长度 (in): .159, .2

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • PCB 安装固定类型 : 作用/符合标准的尾

  • PCB 安装固定 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • 接合对准 : 带有

  • 接合固定 : 不带

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • 行间距 : 3.33 mm [ .129 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 2.36 mm [ .093 in ]

  • 连接器高度 : 15 mm [ .591 in ]

  • 电源端子中心线 : 2.5 mm [ .098 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Carton

  • 封装数量 : 192

产品合规性