该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 护套

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 位数 : 37

  • PCB 安装方向 : 垂直

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 750

  • 工作电压 (VDC): 750

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5, 35, 75

  • 端子类型 : 插座

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : 3.81 mm [ .15 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : Valox 420 SEO

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : 批量

产品合规性