该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 矩形电源连接器类型 : 公端

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 板对板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

结构特性

  • 插拔配置 : 热插拔

  • 位数 : 124

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 电源位置数量 : 10

  • 信号位置数量 : 24

  • 行数 : 3

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 工作电压 (VDC): 250

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜合金

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子布局 : 交错

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.05 µm [ 120 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3, 35

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子类型 : 插座, 母端

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 30 µm [ .76 µin ]

  • 信号端子基材 : 磷青铜合金

  • 电源端子基材 : 磷青铜合金

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 (mm): 4.95, 5.08

  • 端接柱体和尾部长度 (in): .195, .2

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接, 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 接合对准类型 : 导针, 导针

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) (mm): 2.5, 7.5

  • 中心线(间距) (in): .098, .295

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 连接器高度 : 14 mm [ .551 in ]

  • 行间距 : 2.5 mm [ .098 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装数量 : 8

  • 封装方法 : Box

产品合规性