该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • 端子类型 : 公端

  • 端子接触部电镀材料 : 锡铅

  • 端子额定电流(最大值) (A): 15

  • 对接公端宽度 : 5.84 mm [ .23 in ]

  • 对接公端厚度 : 2.67 mm [ .105 in ]

  • 端子基材 :

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 : 亮光

  • 端子方向 : 直角

  • 端子底板材料 :

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 14 – 12, 16

  • 线径 (mm²): 1.25 – 1.4, 2 – 3

  • 兼容的绝缘直径范围 : 3.43 – 4.06 mm [ .135 – .16 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : Bag

产品合规性