该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 滤波要求 : 已滤波

  • 输入端接类型 : 螺柱

  • 输出端接类型 : 螺柱

结构特性

  • 接线配置 : WYE(4 导线 + 接地)

电气特征

  • 漏泄电流(最大值)(250VAC,50Hz) (mA): 2.82

  • 额定电流 (A): 25

  • 工作电压 (VAC): 440

机械附件

  • 产品安装类型 : 底盘

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -10 – 40

产品合规性